目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5501.885
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
英制扩装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/luftleitbleche_fuer_ts_it_asmtab.prj},{NB=5501.885},{BEST=5501.885},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Luftleitblech},{BEZ2=für TS IT 19\"-Montagerahmen},{B=800},{H=1800},{VE=1 St.},{VERS=1800},{INFOPAGE=nh2016_s77},{BLR=2200x50},{BLL=2200x50},{BLU=800x15},{BLO=800x25},{PPATH=assemblies/luftleitbleche_fuer_ts_it_asmtpl.prj},{GEW=6.000},{VER=4},{CNSECLASS51=27-18-25-01},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-72},{CNSETIM40=EC000331}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Air baffle plates - for TS IT 482.6 mm (19") mounting frames
明细表
5501.885
BEST
Part Number
5501.885
5501.885
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Air baffle plate
BEZ2
名称2
for TS IT 482.6 mm (19") mounting frames
B
用于机柜宽度
800
800
mm
H
For enclosure height
1800
1800
mm
VE
包装
1
GEW
重量
6.000
6.000
kg
CNSECLASS51
27-18-25-01
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求