目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5302.017(VERS=1)
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
英制扩装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/vx_it_luftleitblech_19_std_asmtab.prj},{NB=5302.017(VERS=1)},{BEST=5302.017},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFOWWW=Webseite},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Luftleitblech},{BEZ2=BxH: 600x2200},{BEZ3=für 19\" standard},{B=600},{H=2200},{VE=1 St.},{GEW=2.700},{CNSECLASS51=27-18-25-01},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-72},{CNSETIM40=EC000331},{INFOPAGE=-},{VER=4},{PPATH=assemblies/vx_it_luftleitblech_19_std_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT Air baffle plate - for 19" standard
明细表
5302.017(VERS=1)
BEST
型号
5302.017
5302.017
VERS
Mounting options
ohne Traverse, ohne LCP
ohne Traverse, mit LCP
ohne Traverse, ohne LCP
ohne Traverse, mit LCP
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
VX IT Air baffle plate
BEZ2
名称2
WxH: 600x2200
WxH: 600x2200
BEZ3
名称3
for 19" standard
B
用于机柜宽度
600
600
mm
H
For enclosure height
2200
2200
mm
VE
包装
1
CNSECLASS51
27-18-25-01
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求