目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8800.340
Rittal
系统附件
内部扩装
固定元件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/befestigungselemente/kafigmutter.prj},{NB=8800.340},{BEST=8800.340},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Käfigmutter},{BEZ=Käfigmutter M6 Pack mit 50 Stück},{GEW=0.150},{INFOPAGE=hb34_s624},{D1=7.600},{D2=8.000},{M=6.000},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=23-11-08-15},{CNSETIM40=EC002358},{BEZ2=},{BEZ3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Captive nuts - Assembly components
明细表
8800.340
BEST
型号
8800.340
8800.340
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Captive nuts
GEW
重量
0.150
0.150
kg
CNSECLASS51
27-18-92-34
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
23-11-08-15
CNSETIM40
EC002358
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求