目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9661.325
Rittal
系统附件
内部扩装
接地
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/erdung/sammelschienen_e_cu.prj},{NB=9661.325},{BEST=9661.325},{VER=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Sammelschiene E-Cu},{BEZ2=30x5 mm, Länge 1165 mm},{L=1165},{VE=2 St.},{INFOPAGE=hb33_s693},{DETAIL=0},{A=1165.000},{B=567.500},{C=5.000},{CNSECLASS51=27-18-06-15},{CNSECLASS70=27-40-06-05},{CNSECLASS80=27-40-06-05},{CNSETIM40=EC001522},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=3.232}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Busbars E-Cu - Busbars E-Cu
明细表
9661.325
BEST
型号 SV
9661.325
9661.325
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Busbar E-Cu
BEZ2
名称2
30x5 mm, length 1165 mm
30x5 mm, length 1165 mm
L
深度
1165
1165
mm
VE
包装
2
CNSECLASS51
27-18-06-15
CNSECLASS70
27-40-06-05
CNSECLASS80
27-40-06-05
CNSETIM40
EC001522
GEW
Gewicht
3.232
3.232
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求