目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7548.210
Rittal
系统附件
内部扩装
接地
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/erdung/sternpunkt_zum_potenzialausgleich.prj},{NB=7548.210},{BEST=7548.210},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Sternpunkt zum Potenzialausgleich},{BEZ2=für 8mm Erdungsbolzen},{VE=10 St.},{INFOPAGE=hb34_s645},{GEW=0.120},{CNSECLASS51=27-18-03-15},{CNSECLASS70=27-14-03-20},{CNSECLASS80=27-40-06-05},{CNSETIM40=EC000329}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Potential equalisation star - for 8 mm earthing bolt
明细表
7548.210
BEST
型号
7548.210
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Potential equalisation star
BEZ2
名称2
for 8 mm earthing bolt
VE
包装
10 Pcs.
GEW
重量
0.120
kg
CNSECLASS51
27-18-03-15
CNSECLASS70
27-14-03-20
CNSECLASS80
27-40-06-05
CNSETIM40
EC000329
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求