目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5501.615(1)
Rittal
系统附件
内部扩装
部件承板
Component shelves for attachment to the 482.6 mm (19'') system punchings
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/geraeteboeden/ger_zur_bef_system/geraeteboden_2he_festeinbau.prj},{NB=5501.615(1)},{BEST=5501.615},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Geräteboden, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=Festeinbau, RAL 9005},{B=483},{H=80.2},{T=250},{VE=1},{INFOPAGE=hb34_s631},{T1=230.000},{B1=3.000},{C=150.000},{GEW=2.500},{COLOR=0.04,0.04,0.04,0.00},{CNSECLASS51=27-18-92-18},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Component shelves, 2 U, static installation - 482,6 mm (19'')
明细表
5501.615(1)
BEST
型号
5501.615
5501.615
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Component shelves, 2 U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
Static installation, RAL 9005
Static installation, RAL 9005
T
Component shelf depth
250
250
mm
VE
包装
1
GEW
重量
2.500
2.500
kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求