目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5302.020(2)
Rittal
系统附件
内部扩装
母线系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/kombischienen_fur_vx_it.prj},{NB=5302.020(2)},{BEST=5302.020},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Kombischienen für VX IT , B/T 600 mm},{BEZ2=Stahlblech, verzinkt},{BT=600},{L=540},{GEW=1.508},{CNSECLASS51=27-18-92-50},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{L1=540.000},{L2=525.000},{A=9.000},{N=8.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Combi-Rail for VX IT - Combi-Rail for VX IT
明细表
5302.020(2)
BEST
型号
5302.020
5302.020
DETAIL
低
高
低
高
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
名称1
Combi-Rail for VX IT, W/D 600 mm
Combi-Rail for VX IT, W/D 600 mm
BEZ2
名称2
sheet steel, zinc-plated
BT
For enclosure width/ depth
600
600
mm
L
深度
540
540
mm
GEW
重量
1.508
1.508
kg
CNSECLASS51
27-18-92-50
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求