目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
2309.000
Rittal
系统附件
内部扩装
母线系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/montage_clip.prj},{NB=2309.000},{BEST=2309.000},{INFOWWW=Website},{BEZ=Mont.-Clip für TS35 Pack mit 30 Stück},{BEZ1=Montage-Clip},{BEZ2=für Tragschienen},{GEW=0.210},{VE=30 St.},{INFOPAGE=hb34_s614},{CNSECLASS51=27-18-91-50},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
安装夹 - for support rails
明细表
2309.000
BEST
型号
2309.000
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
安装夹
BEZ2
名称2
for support rails
GEW
重量
0.210
kg
CNSECLASS51
27-18-91-50
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求