目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
4170.500 (2)
Rittal
系统附件
内部扩装
母线系统
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2018年10月31日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
8640.032(B=300)
Rittal
20.08.2024
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/montageschiene_23x23_fur_fb.prj},{NB=4170.500 (2)},{BEST=4170.500},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Montageschiene für BT 500 mm},{BEZ1=Montageschiene 23 x 23 mm},{BEZ2=für Flex-Block},{L=345},{H=23},{T=23},{BT=500},{GEW=2.724},{INFOPAGE=hb34_s611},{A=15.000},{CNSECLASS51=27-18-91-32},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.10.2018}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Punched rail 23 x 23 mm - for Flex-Block
明细表
4170.500 (2)
BEST
型号
4170.500
4170.500
DETAIL
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Punched rail 23 x 23 mm
BEZ2
Designation 2
for Flex-Block
L
深度
345
345
mm
H
高度
23
mm
T
深度
23
mm
BT
For width/depth
500
500
mm
GEW
重量
2.724
2.724
kg
CNSECLASS51
27-18-91-32
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求