目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
4364.000 (2)
Rittal
系统附件
内部扩装
母线系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/ps_system_chassis_23_73.prj},{NB=4364.000 (2)},{BEST=4364.000},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=System Chassis für 600 mm Schrankbreite},{BEZ1=PS System-Chassis 23 x 73 mm},{BEZ2=für TS, SE},{BT=600},{L=535},{B=600},{H=600},{T=600},{GEW=2.500},{EB=600},{VE=4},{VERS=5},{B1=475},{C=19},{D=17.5},{INFOPAGE=hb34_s612},{CNSECLASS51=27-18-92-50},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=},{STATUSPIM=},{EOLDATE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
PS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm - for TS, SE
明细表
4364.000 (2)
BEST
型号
4364.000
4364.000
DETAIL
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
PS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm
BEZ2
Designation 2
for TS, SE
BT
Installation in the enclosure width/depth TS
600
600
mm
L
深度
535
535
mm
GEW
重量
2.500
2.500
kg
CNSECLASS51
27-18-92-50
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求