目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9674.056
Rittal
系统附件
内部扩装
母线系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/system_chassis_koppelfeld.prj},{NB=9674.056},{BEST=9674.056},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Systemchassis für Koppelfeld},{BEZ2=für Schrank B/T 600 mm},{VE=2 St.},{DETAIL=1},{VER=1},{INFOPAGE=hb33_s657},{B1=536.500},{B2=525.000},{N=19.000},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{GEW=1.348}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Punched sections with mounting flanges for coupling section
明细表
9674.056
BEST
Model No. SV
9674.056
9674.056
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Punched sections with mounting flanges for coupling section
BEZ2
Designation 2
For enclosures W/D 600 mm
For enclosures W/D 600 mm
VE
Packs of
2
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
1.348
1.348
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求