目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7000.678 (530)
Rittal
系统附件
内部扩装
母线系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/ts_sys_cha_17_73_tiefenvariabel_asmtab.prj},{NB=7000.678 (530)},{BEST=7000.678},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s607},{BEZ1=TS System-Chassis 17 x 73 mm},{BEZ2=},{BEZ3=},{L=530},{VE=2},{GEW=1.840},{PPATH=assemblies/ts_sys_cha_17_73_tiefenvariabel_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-91-50},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm - depth variabel
明细表
7000.678 (530)
BEST
Model No.
7000.678
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm
L
深度
mm
Enter value for L
深度
mm
cm
inch
ft
確定
VE
包装
2
GEW
重量
1.840
kg
CNSECLASS51
27-18-91-50
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求