目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7097.260
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆铺设
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/kabelschellen_asmtab.prj},{NB=7097.260},{BEST=7097.260},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kabelschellen},{BEZ2=für C-Profilschienen},{BEZ3=für Kabeldurchmesser 26 - 30 mm},{KD=26-30},{VE=25},{VERS=5},{INFOPAGE=hb34_s666},{D=30},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{L=4.000},{SW=10.000},{B=30.5},{H=57.0},{GEW=1.275},{L1=53.500},{L2=56.500},{R1=18.000},{R2=19.500},{PPATH=assemblies/kabelschellen_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=23-14-02-02},{CNSETIM40=EC000454}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
电缆卡 - for C rails
明细表
7097.260
BEST
型号 DK
7097.260
7097.260
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
电缆卡
BEZ2
名称2
for C rails
KD
用于电缆直径
26-30
26-30
mm
VE
包装 (件)
25
B
宽度
30.5
30.5
mm
H
高度
57.0
57.0
mm
GEW
重量
1.275
1.275
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
23-14-02-02
CNSETIM40
EC000454
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求