目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6053.000
Rittal
系统附件
人机界面
正面安装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/frontaufbau/befestigungssatz_fur_optipanel.prj},{NB=6053.000},{BEST=6053.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Befestigungssatz für Frontplatte M5 Pack mit 30 Stück},{BEZ1=Befestigungssatz},{BEZ2=für Optipanel},{GEW=0.540},{INFOPAGE=hb34_s705},{VER=1},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
固定套件 - for Optipanel
明细表
6053.000
BEST
型号 SZ
6053.000
6053.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
固定套件
BEZ2
Designation 2
for Optipanel
GEW
重量
0.540
0.540
kg
CNSECLASS51
27-18-92-34
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求