目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6028.000
Rittal
系统附件
人机界面
正面安装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/frontaufbau/frontplatten.prj},{NB=6028.000},{BEST=6028.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Frontplatten},{BEZ2=für Comfort-Panel und Optipanel},{BEZ3=mit Befestigungsbohrung},{B=482.6},{H=310.3},{BE=mit Befestigungsbohrung},{A=301.5},{C=155.2},{D=0.0},{INFOPAGE=hb34_s704},{X=0},{Y=0.00},{Z=0.0},{CNSECLASS51=27-18-92-17},{CNSECLASS70=27-18-92-17},{CNSECLASS80=27-18-92-17},{CNSETIM40=EC000456},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{GEW=1.480}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
面板 - for Comfort-Panel and Optipanel
明细表
6028.000
BEST
型号 SZ
6028.000
6028.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
面板
面板
BEZ2
Designation 2
for Comfort-Panel and Optipanel
for Comfort-Panel and Optipanel
BEZ3
Designation 3
有固定孔
有固定孔
B
宽度
482.6
482.6
mm
H
高度
310.3
310.3
mm
CNSECLASS51
27-18-92-17
27-18-92-17
CNSECLASS70
27-18-92-17
27-18-92-17
CNSECLASS80
27-18-92-17
27-18-92-17
CNSETIM40
EC000456
EC000456
GEW
Gewicht
1.480
1.480
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求