目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6107.100
Rittal
系统附件
人机界面
Handles, external mounting accessories
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/griffe_anbauzubehoer/bugelgriff_asmtab.prj},{NB=6107.100},{BEST=6107.100},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Bügelgriff Für Frontplattenabmessung min 7 HE},{BEZ1=Bügelgriff},{BEZ2=für Frontplattenabmessung min. 7 HE},{GEW=0.499},{INFOPAGE=hb34_s702},{L=230.000},{PPATH=assemblies/bugelgriff_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-20},{CNSECLASS70=27-18-92-66},{CNSECLASS80=27-18-92-66},{CNSETIM40=EC002626},{BEZ3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
U handle - 手柄
明细表
6107.100
BEST
型号
6107.100
6107.100
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
U handle
BEZ2
Designation 2
for front panel size min 7 U
for front panel size min 7 U
GEW
重量
0.499
0.499
kg
CNSECLASS51
27-18-92-20
CNSECLASS70
27-18-92-66
CNSECLASS80
27-18-92-66
CNSETIM40
EC002626
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求