目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8701.200
Rittal
系统附件
底座
Base/plinth components TS
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2019年2月28日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
8620.053(T=300)
Rittal
20.07.2021
{rittal/sys_zub/sockel/sockel_ts/se_vorne_hinten_edel_asmtab.prj},{NB=8701.200 (T=400)},{BEST=8701.200},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Sockel-Elemente vorne und hinten},{BEZ2=Edelstahl, 1.4301},{BEZ3=100 mm hoch},{BEZ=Sockel-Elemente Edelstahl v+h BxH 1200x100 mm},{B=1200},{H=100},{T=400},{GEW=9.334},{INFOPAGE=hb34_s518},{PPATH=assemblies/se_vorne_hinten_edel_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-20-92},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721},{STATUSPIM=},{EOLDATE=28.2.2019}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Base/plinth components front and rear - Stainless steel for TS, SE
明细表
8701.200
BEST
型号
8701.200
8701.200
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Base/plinth components front and rear
BEZ2
名称2
Stainless steel 1.4301
BEZ3
名称3
100 mm height
100 mm height
B
宽度
1200
1200
mm
H
高度
100
100
mm
T
用于机柜深度
400.000
500.000
600.000
400.000
500.000
600.000
mm
GEW
重量
9.334
9.334
kg
CNSECLASS51
27-18-20-92
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求