目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8600.510
Rittal
系统附件
底座
Base/plinth components TS
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/sockel/sockel_ts/seitenwande_fur_kabelrangierraum.prj},{NB=8600.510},{BEST=8600.510},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Seitenwände für Kabelrangierraum},{BEZ1=Seitenwände},{BEZ2=für Kabelrangierraum},{BEZ3=Stahlblech},{B=450},{H=196},{T=500},{GEW=2.420},{INFOPAGE=hb34_s515},{A1=450.000},{B1=394.000},{D1=340.000},{CNSECLASS51=27-18-92-01},{CNSECLASS70=27-18-92-70},{CNSECLASS80=27-18-21-01},{CNSETIM40=EC002524}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
侧板 - for cable chamber
明细表
8600.510
BEST
型号
8600.510
8600.510
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
侧板
BEZ2
Designation 2
for cable chamber
BEZ3
Designation 3
Sheet steel
B
宽度
450
450
mm
H
高度
196
mm
T
用于机柜深度
500
500
mm
GEW
重量
2.420
2.420
kg
CNSECLASS51
27-18-92-01
CNSECLASS70
27-18-92-70
CNSECLASS80
27-18-21-01
CNSETIM40
EC002524
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求