目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8620.400(VERS=1)
Rittal
系统附件
底座
Base/plinth system VX
Accessories for Base/plinth system VX
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/sockel/sockel_vx/sockel_vx_zub/vx_sockel_ausbauwinkel_asmtab.prj},{NB=8620.400(VERS=1)},{BEST=8620.400},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Sockel-Ausbauwinkel},{BEZ2=für Sockel-System VX, Stahlblech und Edelstahl},{BEZ3=},{VERS=1},{T=MIN},{H=100/200},{GEW=0.232},{INFOPAGE=vx25_s89},{CNSECLASS51=27-18-20-92},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC000721},{PPATH=assemblies/vx_sockel_ausbauwinkel_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Base/plinth installation bracket - for base/plinth system VX, sheet steel and stainless steel
明细表
8620.400(VERS=1)
BEST
型号
8620.400
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Base/plinth installation bracket
BEZ2
Designation 2
for base/plinth system VX, sheet steel and stainless steel
VERS
Version
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
mm
H
For base/plinth trim panel height
100/200
GEW
重量
0.232
kg
CNSECLASS51
27-18-20-92
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC000721
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求