目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8660.093
Rittal
系统附件
底座
Base/plinth system VX
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/sockel/sockel_vx/vx_sb_mit_burstenleiste_asmtab.prj},{NB=8660.093},{BEST=8660.093},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=Sockelblende mit Bürstenleiste},{BEZ2=für neues Großschranksystem},{BEZ3=Stahlblech},{H=100},{T=800},{GEW=1.760},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=-},{CNSECLASS70=-},{CNSECLASS80=-},{CNSETIM40=-},{PPATH=assemblies/vx_sb_mit_burstenleiste_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX Base/plinth trim panel with brush strips - VX Base/plinth trim panel with brush strips
明细表
8660.093
BEST
型号
8660.093
8660.093
BEZ1
名称1
VX Base/plinth trim panel with brush strips
H
高度
100
mm
T
用于机柜深度
800
800
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求