目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3305.540 (2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
壁装式冷却装置
Blue e
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/2_wandanbau/2_blue_e/3305_asmtab.prj},{NB=3305.540 (2)},{BEST=3305.540},{VERS1=1},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 1500 W},{B=400},{H=950},{T=260},{INFOPAGE=hb34_s340},{VERS=1},{PPATH=assemblies/3304_3305_asmtpl.prj},{VER=1},{GL=1,6/1,61 kW},{SP=400V 50 Hz, 460V 60 Hz},{MAT=Stahlblech},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=42.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3305 - RTT cooling unit- blue e - performance category 1500 W
明细表
3305.540 (2)
BEST
Model No. SK
3305.540
3305.540
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
名称2
Performance category 1500 W
B
宽度
400
mm
H
高度
950
mm
T
深度
260
mm
GL
total capacity
1,6/1,61 kW
1,6/1,61 kW
SP
rated operating voltage
400V 50 Hz, 460V 60 Hz
400V 50 Hz, 460V 60 Hz
MAT
Material
sheet steel
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
42.000
42.000
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求