目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3374.500
Rittal
控制箱空调及机器制冷
液体冷却
空气/水热交换器
壁装式
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/3_lww/1_wandanbau/3374.prj},{NB=3374.500},{BEST=3374.500},{INFOPAGE=hb34_s357},{VERS=2},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT LuftWasser Wärmetauscher},{BEZ2=Leistungsklasse 3000 W},{B=400},{H=950},{T=145},{VE=1},{MED1=Wasser},{MED2=Luft},{GL=3000 W},{SP=230V, 50/60 Hz},{WT=Cu/Ms},{REG=Comfortcontroller},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{GEW=23.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3374 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 3000 W / 2800 W
明细表
3374.500
BEST
型号
3374.500
3374.500
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
名称2
Performance category 3000 W
Performance category 3000 W
B
宽度
400
mm
H
高度
950
mm
T
深度
145
mm
GL
total capacity
3000 W
3000 W
W
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
230V, 50/60 Hz
WT
Water carrying parts
Cu/Ms
Cu/Ms
REG
Controler
Comfort controller
Comfort controller
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
23.000
23.000
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求