目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3209.114 (2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
液体冷却
空气/水热交换器
顶装式
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/3_lww/2_dachaufbau/3209.prj},{NB=3209.114 (2)},{BEST=3209.114},{INFOPAGE=hb34_s359},{VERS=1},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT LuftWasser Wärmetauscher},{BEZ2=Leistungsklasse 2500 W},{B=597},{H=417},{T=475},{D2=475},{POL=1},{GL=},{SP=},{WT=1.4571},{REG=},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{GEW=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3209 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 2500 W / 1880 W / 1875 W
明细表
3209.114 (2)
BEST
型号
3209.114
3209.114
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
名称2
Performance category 2500 W
Performance category 2500 W
B
宽度
597
mm
H
高度
417
mm
T
深度
475
mm
GL
total capacity
W
SP
rated operating voltage
WT
Water carrying parts
1.4571
1.4571
REG
Controler
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求