目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3213.310
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
空气导流
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/2_luftfuehrung/3213_luftumlenkung.prj},{NB=3213.310},{BEST=3213.310},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Luftumlenkung},{BEZ2=für Wandanbau Kühlgeräte},{B=298},{H=0},{T=65},{VERS=1},{INFOPAGE=hb34_s376},{CNSECLASS51=27-18-92-92},{CNSECLASS70=27-18-92-69},{CNSECLASS80=22-41-06-01},{CNSETIM40=EC001292},{GEW=1.560}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3213 - Air diverter - for wall mounted cooling units
明细表
3213.310
BEST
型号
3213.310
3213.310
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
名称1
Air diverter
BEZ2
名称2
for wall mounted cooling units
B
宽度
298
298
mm
T
深度
65
65
mm
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-69
CNSECLASS80
22-41-06-01
CNSETIM40
EC001292
GEW
Gewicht
1.560
1.560
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求