Robotunits CAS 0080
Robotunits
Accessories
General Modular Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{robotunits/multifunktionales_zubehoer/baukasten_zubehoer/cas_0_asmtbl.prj},{NB=Robotunits CAS_0080},{ARTIKEL=CAS_0080},{BS=Lenkrolle mit Platte 80 mm},{AA=70},{AL=40},{R=80},{S=80},{H=110},{FMAX=600 N},{GEW=0.608},{VERS=1.000},{R1=14.500},{PPATH=../parts/cas_0_sbl_1.prj},{AA1=67.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
CAS 0_ _ _ - Castor with Plate
Bill of material
Robotunits CAS_0080
ARTIKEL
Part description
CAS_0080
CAS_0080
BS
Description
Swivel Castor with Plate, 80 mm
Swivel Castor with Plate, 80 mm
AA
70
mm
AL
40
mm
R
ØR
80
mm
S
80
mm
H
110
mm
FMAX
600 N
N
GEW
Weight
0.608
0.608
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求