ROEHM 431569 DURO-NCES KK 6 93.6
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Kraftspannfutter
Kraftspannfutter mit Durchgang
Dreibacken - Kraftspannfutter DURO-NCES
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/kraftspannfutter/kraftspannfuttermitdurchgang/duro-nces/duro_nces_asmtab.prj},{NB=ROEHM_431569_DURO-NCES KK 6_93.6},{TYP=250},{IDNR=431569},{ROEHMKB=DURO-NCES KK 6},{FBET=70},{FGES=135},{NMAX=4700},{JX=0.38},{MASSE=42},{AA=93.6},{AAMIN=93.6},{AAMAX=132.1},{BA=PDF-Anhang},{FAU=KK},{A=260},{B=8.0},{C=136.0},{D=KK 6},{E=17},{F=133.4},{G=M12},{H=17.0},{J=108},{K=28},{M=77},{OMIN=15.0},{OMAX=43.0},{P=22},{Q=M85x1,5},{T=144.5},{V=312},{W=M98x1,5},{BB=20},{EE=26},{F1=M8/15},{F2=M10/15},{G1=124},{G2=220.0},{H1=60°},{H2=60°},{J1=35°},{J2=50°},{DIN912D1=5},{DIN912L1=30},{DIN912D2=12},{DIN912L2=140},{DIN912D3=16},{DIN912L3=90},{DIN912D4=12},{DIN912L4=30},{PPATH=duro_nces_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
DURO-NCES - Dreibacken Kraftspannfutter
Bill of material
ROEHM_431569_DURO-NCES KK 6_93.6
TYP
Größe
250
250
mm
IDNR
Bestell-Nr.
431569
431569
ROEHMKB
Kurzbezeichnung
DURO-NCES KK 6
DURO-NCES KK 6
FBET
Max. Betätigungskraft
70
70
kN
FGES
Max. Gesamt-Spannkraft ca.
135
135
kN
NMAX
Max. zulässige Drehzahl
4700
4700
min-1
MASSE
Gewicht ohne Aufsatzbacken ca.
42
42
kg
AA
Backenstellung
mm
Enter value for AA
Backenstellung
mm
cm
inch
ft
確定
AAMIN
Backenstellung min.
93.6
93.6
mm
AAMAX
Backenstellung max.
132.1
132.1
mm
BA
Bedienungsanleitung
PDF-Anhang
FAU
Futteraufnahme
KK
KK
A
Außendurchmesser
260
260
mm
B
Backenhub
8.0
8.0
mm
C
136.0
136.0
mm
D
Aufnahme
KK 6
KK 6
E
17
17
mm
F
133.4
133.4
mm
G
M12
M12
H
17.0
17.0
mm
J
108
108
mm
K
Kolbenhub
28
28
mm
M
77
77
mm
OMIN
15.0
15.0
mm
OMAX
43.0
43.0
mm
P
22
22
mm
Q
Kolbenanschluß
M85x1,5
M85x1,5
T
144.5
144.5
mm
V
312
312
mm
W
M98x1,5
M98x1,5
BB
20
20
mm
EE
26
26
mm
F1
M8/15
M8/15
F2
M10/15
M10/15
G1
124
124
mm
G2
220.0
220.0
mm
H1
60°
H2
60°
60°
J1
35°
35°
J2
50°
50°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求