ROEHM-599825-KFS/MFS-05
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/kfs_mfs_grunddorn_asmtab.prj},{NB=599825-05 (39.7)},{IDNR=599825},{DG=05},{D=39.7},{DD1=39.7,40.2,40.7,41.2,41.7,42.2,42.7,43.2,43.7,44.2,44.7},{Z=59.0},{L=157.1},{A=130},{B=105},{C=M10},{F=49.5},{BE=15},{SD=45.7},{VERS=6.000},{D1=10.000},{L1=25.000},{M=6.000},{S=9.000},{DX=4.000},{LX=4.000},{PPATH=kfs_mfs_grunddorn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
KFS/MFS - Grunddorn
Bill of material
ROEHM-599825-KFS/MFS-05
IDNR
Ident-Nr.
599825
599825
DG
Dorn-Grösse
05
05
D
Hülse entspannt von/bis
39.7
40.2
40.7
41.2
41.7
42.2
42.7
43.2
43.7
44.2
44.7
39.7
40.2
40.7
41.2
41.7
42.2
42.7
43.2
43.7
44.2
44.7
mm
Z
59.0
59.0
mm
L
157.1
157.1
mm
A
130
130
mm
B
105
105
mm
C
Gewinde
M10
M10
F
49.5
49.5
mm
BE
Max. Betätigungskraft
15
15
kN
SD
Max. Spanndurchmesser
45.7
45.7
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求