ROEHM-315494-KKS-03
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/kks.prj},{NB=315494-03 (29.7)},{IDNR=315494},{DG=03},{VERS1=15.000},{D=29.7},{DD=29.7,30.2,30.7,31.2,31.7,32.2,32.7,33.2,33.7,34.2,34.7},{E=50},{F=56.5},{BE=12},{MK=MK4 - MT4},{A=31.627},{C=102.5},{G=38},{VERS=3.000},{H=41.5},{L=172.5},{M=M10},{MM=10.000},{K=20.0},{GEW=0.930},{A1=109.000},{A2=7.000},{A3=41.000},{A4=28.000},{A5=2.000},{A6=5.000},{A7=1.000},{A8=24.000},{A9=10.500},{A10=32.000},{A11=26.950},{A12=12.500},{A13=16.500},{A14=19.820},{W=4.783},{W1=1.487},{L1=157.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
KKS - Grunddorn
Bill of material
ROEHM-315494-KKS-03
IDNR
Ident-Nr.
315494
315494
DG
Dorn-Grösse
03
03
D
Hülse entspannt von/bis
29.7
30.2
30.7
31.2
31.7
32.2
32.7
33.2
33.7
34.2
34.7
29.7
30.2
30.7
31.2
31.7
32.2
32.7
33.2
33.7
34.2
34.7
mm
MK
Ausführung
MK4 - MT4
MK4 - MT4
A
31.627
31.627
mm
G
38
38
mm
M
Gewinde
M10
M10
K
20.0
20.0
mm
GEW
Gewicht
0.930
0.930
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求