ROEHM-1134469-KKS-119.7-N
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/kks_asmtab.prj},{NB=1134469-119.7-N},{IDNR=1134469},{DG=11},{D=119.7},{DD=119.7,120.7,121.7,122.7,123.7,124.7,125.7,126.7,127.7,128.7,129.7,130.7,131.7,132.7,133.7,134.7,135.7,136.7,137.7,138.7,139.7},{MK=MK5 - MT5},{A=44.399},{E=180},{F=192.0},{L=344.0},{C=129.5},{M=M18},{K=36.0},{G=140},{H=54.0},{AUS=Normal},{BE=25},{MM=18.000},{VERS=4.000},{PPATH=kks_asmtpl.prj},{VERS1=31.000},{VERS2=12.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 62
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
KKS - Hülsenspanndorn
Bill of material
ROEHM-1134469-KKS-119.7-N
IDNR
Ident-Nr.
1134469
1134469
DG
Dorn-Grösse
11
11
D
Hülse entspannt von/bis
119.7
120.7
121.7
122.7
123.7
124.7
125.7
126.7
127.7
128.7
129.7
130.7
131.7
132.7
133.7
134.7
135.7
136.7
137.7
138.7
139.7
119.7
120.7
121.7
122.7
123.7
124.7
125.7
126.7
127.7
128.7
129.7
130.7
131.7
132.7
133.7
134.7
135.7
136.7
137.7
138.7
139.7
mm
MK
Ausführung
MK5 - MT5
MK5 - MT5
A
44.399
44.399
mm
E
180
180
mm
F
192.0
192.0
mm
L
344.0
344.0
mm
C
129.5
129.5
mm
M
Gewinde
M18
M18
K
36.0
36.0
mm
G
140
140
mm
H
54.0
54.0
mm
AUS
Ausführung
Normal
Normal
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求