ROEHM 432767 SZS 67/150
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Spannzylinder
Hohlspannzylinder
SZS
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spannzylinder/hohlspannzylinder/szs/szs_asmtab.prj},{NB=ROEHM_432767_SZS 67/150_30},{TYP=67/150},{IDNR=432767},{HUBST=30.0},{BA=Bedienungsanleitung},{A=197},{B=94},{C=67.5},{D=30.000},{E=160},{F=180},{G=6xM10},{NG=6.000},{GNDM=10.000},{GKDM=8.160},{GKDM1=8.376},{H=15},{J=85},{KMAX=25},{KMIN=-5},{L1=M75x2},{L1NDM=75.000},{L1KDM=72.835},{L2=M72x1.5},{L2NDM=72.000},{L2KDM=70.376},{M1=72.5},{M2=69.0},{N1=25},{N2=28},{O=6},{P=138.5},{R=269},{S=8},{T=142.75},{U=2xM6},{NU=2.000},{UNDM=6.000},{UKDM=4.917},{W=91},{X=135},{Z=225.0},{KA=164.5},{KB=152},{FZ=68},{NMAX=5500},{OIL=4},{JX=0.07},{MASSE=22.000},{PPATH=szs_asmtpl.prj},{VERS=4.000},{GEW=M10x110}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
SZS - Hydraulischer Hohlspannzylinder mit Sicherheitseinrichtung
Bill of material
ROEHM_432767_SZS 67/150
TYP
Grösse
67/150
67/150
IDNR
Bestell-Nr.
432767
432767
ROEHMKB
SZS 67/150
SZS 67/150
HUBST
Hubst
mm
Enter value for HUBST
Hubst
mm
cm
inch
ft
確定
BA
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
A
197
197
mm
B
94
94
mm
C
67.5
67.5
mm
D
Hub
30.000
30.000
mm
E
h6
160
160
mm
F
180
180
mm
G
6xM10
6xM10
H
15
15
mm
J
85
85
mm
KMAX
25
25
mm
KMIN
-5
-5
mm
L1
M75x2
M75x2
L2
M72x1.5
M72x1.5
M1
72.5
72.5
mm
M2
69.0
69.0
mm
N1
25
25
mm
N2
28
28
mm
O
6
mm
P
138.5
138.5
mm
R
269
269
mm
S
8
8
mm
T
142.75
142.75
mm
U
2xM6
2xM6
W
91
91
mm
X
135
135
mm
Z
225.0
225.0
mm
KA
Kolbenfläche
164.5
164.5
cm2
KB
Kolbenfläche
152
152
cm2
FZ
effektive Zugkraft
68
68
NMAX
Drehzahl
5500
5500
min-1
OIL
Leckölmenge
4
4
l/min
JX
0.07
0.07
kgm2
MASSE
Weight
22.000
22.000
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求