ROEHM 429504 OVS 200
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Spannzylinder
Vollspannzylinder
OVS
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spannzylinder/vollspannzylinder/ovs/ovs_asmtab.prj},{NB=ROEHM_429504_OVS 200_50},{TYP=200},{IDNR=429504},{HUBST=50},{BA=Bedienungsanleitung},{AUS=Aluminium-Ausführung bis 40 bar},{A=245},{B=164},{C=200},{D=50},{E=125},{F1=170},{F2=220},{G1= 6 x M 16},{G2= 8 x M 12},{GEW=M12},{LL=165},{H1=24},{H2=18},{J=44},{KMAX=108},{KMIN=58},{L= M 30},{L1=0.0},{M=60},{N=51},{QMAX=58},{QMIN=8},{SMAX=329},{SMIN=279},{T=44},{U=25},{W=16},{X=57},{Y=45},{Z=G 1/2\"},{KA=298.2},{KB=299.0},{FZ=89.0},{NMAX=4500},{OIL=3.00},{JX=0.10},{MASSE=33.2},{PPATH=ovs_asmtpl.prj},{VERS=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
OVS - Hydraulische Vollspannzylinder
Bill of material
ROEHM_429504_OVS 200
TYP
Grösse
200
200
IDNR
Bestell-Nr.
429504
429504
ROEHMKB
OVS 200
OVS 200
HUBST
mm
Enter value for HUBST
mm
cm
inch
ft
確定
BA
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
AUS
Ausführung
Aluminium-Ausführung bis 40 bar
Aluminium-Ausführung bis 40 bar
A
245
245
mm
B
164
164
mm
C
200
200
mm
D
Hub
50
50
mm
E
h6
125
125
mm
F1
170
170
mm
F2
220
220
mm
G1
6 x M 16
6 x M 16
G2
8 x M 12
8 x M 12
H1
24
24
mm
H2
18
18
mm
J
44
44
mm
KMAX
108
108
mm
KMIN
58
58
mm
L
M 30
M 30
L1
H8
0.0
0.0
mm
M
60
60
mm
N
Mindest-Einschraubtiefe
51
51
mm
QMAX
58
58
mm
QMIN
8
mm
SMAX
329
329
mm
SMIN
279
279
mm
T
44
44
mm
U
25
25
mm
W
16
16
mm
X
57
57
mm
Y
45
45
mm
Z
G 1/2"
G 1/2"
KA
Kolbenfläche
298.2
298.2
cm2
KB
Kolbenfläche
299.0
299.0
cm2
FZ
Zugkraft eff.
89.0
89.0
kN
NMAX
Drehzahl
4500
4500
min-1
OIL
Volumen für vollen Doppelhub
3.00
3.00
l
JX
Massenträgheitsmoment
0.10
0.10
kgm2
MASSE
Gewicht
33.2
33.2
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求