Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
LTH30-0250-RF
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/lth_asmtab.prj},{NB=LTH30-0250-RF-285},{INFO1=info1_lth},{GUI=LTH},{DIM=30},{INFO=Catalogue},{L=250},{H=285},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{TYPE=RF},{F=M6},{LX=250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200},{FX=5.0},{PPATH=../10_optirail/lth_asmtpl.prj},{HSTP=15.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
LTH - 钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
明细表
LTH30-0250-RF
INFO1
Long description
LTH 是全伸长伸缩导轨,由一个双 T 形中间连接件和两个相应滑块组成。这款导轨专为重负载设计,具有最小变形量和高系统刚性。主要优点:• 中间件采用超坚固 IPN 梁截面,偏转最小,打开/闭合力极低。• 方便组装:设计方便在滑块一侧组装。优化用于滑块安装的螺丝数量,尤其是长导轨时。• 提供选件用于需要高防腐蚀性能的应用,可以通过镀镍涂层和不锈钢滚珠改善。• 可以根据要求调整行程。• 运行温度范围 -20°C 至 +170°C。
GUI
导轨
LTH
DIM
尺寸
30
30
mm
INFO
目录
目录
mm
L
长度
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
mm
H
行程
mm
Enter value for H
行程
mm
cm
inch
ft
確定
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
TYPE
RF
KF
RF
KF
A
25
mm
B
100
mm
F
孔
M6
M6
mm
CDC
352
352
N
NF
孔数量
3
W
重量
0.88
0.88
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求