Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
ZCH091A006101A
Rollon
Actuators
Modline
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/modline/zch_asmtab.prj},{NB=ZCH091A006101A},{SER=ZCH},{DIM=09 = 90},{DIMNUM=90},{DIMLN=09},{H=0},{HMAX=2000},{RMP=1},{MS=4},{AM=20},{BT=32 AT 10 HF},{PT=Z 22},{PD=70.03},{CM=220},{WW=12.8},{ZSW=20.6},{WF=1.3},{NLT=1.8},{GS=20},{INFO=Catalogue},{PPATH=zch_asmtpl.prj},{KLEN=610}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
ZCH - ZCH 系列
明细表
ZCH091A006101A
SER
系列
ZCH
DIM
尺寸
09 = 90
09 = 90
H
行程
mm
Enter value for H
行程
mm
cm
inch
ft
確定
HMAX
最大有效行程长度
2000
2000
mm
RMP
最大重复定位精度
±0.1
mm
MS
最大速度
4
m/s
AM
最大加速度
20
20
m/s^2
BT
传动带型号
32 AT 10 HF
32 AT 10 HF
PT
皮带轮型号
Z 22
Z 22
PD
皮带轮节圆直径
70.03
70.03
mm
CM
皮带轮每转动一周的滑架移动
220
220
mm
WW
车身重量
12.8
12.8
kg
ZSW
零行程重量
20.6
20.6
kg
WF
每 100 mm 有效行程的重量
1.3
1.3
kg
NLT
空载转矩
1.8
1.8
Nm
GS
导轨尺寸
20
20
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求