目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LME25UUOP
三益精工
Linear Bushing
LM
LME
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/lm/lme/lme_op.prj},{NB=LME25UUOP},{MN=LME25},{LBT=OP},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=25},{D=40},{L=58},{B=44.1},{W=1.85},{D1=37.5},{H0=2.0},{H1=12.5},{A=60},{LBT1='','LME,Standard Type','AJ','LME-AJ,Clearance-adjustable type','OP','LME-OP,Open type'},{BR=6},{R1=17.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
三益精工
描述
LME_OP - 开式直线轴承
明细表
LME25UUOP
MN
公称型号
LME25
LME25
LBT
LME-OP,开放式
LME-OP,开放式
SEAL
密封
UU,两侧密封
U,单面密封
无密封
UU,两侧密封
U,单面密封
无密封
RETAINER
保持架
树脂固定器
树脂固定器
OSLEV
外袖
基本类型 (SUJ2)
N,球板镀镍
R,潜在治疗
基本类型 (SUJ2)
N,球板镀镍
R,潜在治疗
BALLTY
球型
高碳轴承钢球
S,不锈钢
高碳轴承钢球
S,不锈钢
DR
内切内径
25
25
mm
D
外径
40
40
mm
L
长度
58
58
mm
B
44.1
44.1
W
1.85
1.85
D1
37.5
37.5
H1
h
12.5
12.5
A
Theta
60
60
BR
球行
6
6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求