目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
F10100100-N-N-L100
上隆SAMLO
铝型材
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/aluminum_profile/f10100100.prj},{NB=F10100100-N-N-L100},{TYPECODE=F10100100},{SCREW=N},{HOLE=N},{L=100},{MASS=10.870},{SA=3996},{CSMOIX=465.8×10⁴},{CSMOIY=465.8×10⁴},{CATALOG=f10100100.jpg},{S=50},{A=100},{B=100},{M=14},{MZ=35},{D0=20},{DZ=16.500},{DL=24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
F10100100 - 50系列铝合金型材-100X100
明细表
F10100100-N-N-L100
TYPECODE
类型码
F10100100
SCREW
两端面螺纹孔加工
N : 不加工
Y : 两端面加工螺纹孔
N : 不加工
Y : 两端面加工螺纹孔
HOLE
内置连接件盲孔加工
N
A
B
C
N
A
B
C
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
MASS
参考重量
10.870
kg/m
SA
截面积
3996
mm^2
CSMOIX
截面惯性矩(Ix)
465.8×10⁴
mm^4
CSMOIY
截面惯性矩(Iy)
465.8×10⁴
mm^4
CATALOG
产品详情
f10100100.jpg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求