目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SPCF-10
上隆SAMLO
滚珠丝杠·梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/ball_screws_leadscrews/spcf.prj},{NB=SPCF-10},{TYPECODE=SPCF},{NO=10},{P=8},{L=20},{B=70},{H=43},{J=25},{B1=36},{H1=24},{C=52},{D02=9.0},{D01=0.0},{Z=0},{T=7},{BT=608ZZ},{CATALOG=spcf.jpg},{BEARING=BCA-A8-D22-B7},{BD=22},{PPATH=spcf/assmeblies/spcf_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
SPCF - 简易型支座组件-支持侧
明细表
SPCF-10
TYPECODE
类型码
SPCF
NO
Number
10
10
P
8
8
L
20
20
B
70
70
H
43
43
J
25
25
B1
36
36
H1
24
24
C
52
52
D02
9.0
9.0
D01
0.0
0.0
Z
0
0
T
7
7
BT
轴承型号
608ZZ
608ZZ
CATALOG
产品详情
spcf.jpg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求