目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GEBS0.5-32-B3-P3
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/gebs0_5.prj},{NB=GEBS0.5-32-B3-P3},{TYPECODE=GEBS0.5},{TEETH=32},{B=3},{TYPE=P},{D0=3.000},{D0X=[3:7/1],6.35},{D1=16.000},{D=17.000},{D2=14.750},{H=10.0},{L=8},{L1=5},{L2=2.5},{MX=3},{CATALOG=gebs0.5.jpg},{MOD=0.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
GEBS0.5/GEBT0.5 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数0.5
明细表
GEBS0.5-32-B3-P3
TYPECODE
类型码
GEBS0.5
GEBT0.5
GEBS0.5
GEBT0.5
TEETH
齿数
32
32
B
b
3
3
TYPE
轴孔类型
P
D0
D1
16.000
16.000
D
17.000
17.000
D2
14.750
14.750
H
10.0
10.0
L
8
8
L1
5
5
L2
2.5
2.5
M
M3
CATALOG
产品详情
gebs0.5.jpg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GEBS3.0 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数3.0
上隆SAMLO
23.03.2023
GEBS2.5 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数2.5
上隆SAMLO
23.03.2023
GEBS1.0 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
13.11.2023
GEBM - 带凸肩尼龙直齿轮-压力角20°模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAS0.5/GEAT0.5 - 直齿轮-压力角20°模数0.5
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAS1.0 - 直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
23.03.2023
Modèle A1-340 - Roue cylindrique droite en inox - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
85000 - 步进电机
norelem
30.04.2024
GEBS0.8/GEBT0.8 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数0.8
上隆SAMLO
13.11.2023
GEAS3.0 - 直齿轮-压力角20°模数3.0
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAS2.0 - 直齿轮-压力角20° 模数2.0
上隆SAMLO
23.03.2023
GEBS2.0 - 带凸肩型直齿轮-压力角20° 模数2.0
上隆SAMLO
23.03.2023
K標準ピニオンギヤ(モジュール3)
KANA (片山链条株式会社)
07.07.2023
GE-3216 - Gears - Spur
Reid Supply
22.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求