目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CFT-25(Opened)
上隆SAMLO
气动执行元件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/pneumatic_actuator/cft.prj},{NB=CFT-25(Opened)},{TYPECODE=CFT},{A=25},{FP=Opened},{OCS=6.000},{S1=10},{S2=7},{L1=40},{L2=37},{L3=3},{L4=28.0},{L5=5},{B=4.5},{C=8.0},{D=42},{E=10.0},{F1=3.0},{F2=8},{G1=12},{G2=6},{H1=14},{H2=6},{J1=7},{J2=15},{K1=2},{K2=2},{M1=M5},{M2=M3},{T2=6},{M3=M4},{T3=6.0},{Q=3},{R=3},{W=26},{X=1.5},{Y=5},{PCD=34},{MASS=140.0},{CATALOG=cft.jpg},{M1X=5},{M2X=3},{M3X=4},{PPATH=../pneumatic_actuator/cft/assmblies/cft_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CFT - 气动手指-3爪型
明细表
CFT-25(Opened)
TYPECODE
类型码
CFT
A
缸径
25
25
FP
夹爪位置
张开
Closed
张开
Closed
OCS
开闭行程
6.000
6.000
S1
10
10
S2
7
7
L1
40
40
L2
37
37
L3
3
3
L4
28.0
28.0
L5
5
5
B
4.5
4.5
C
8.0
8.0
D
42
42
E
10.0
10.0
F1
3.0
3.0
F2
8
8
G1
12
12
G2
6
6
H1
14
14
H2
6
6
J1
7
7
J2
15
15
K1
2
2
K2
2
2
M1
M5
M5
M2
M3
M3
T2
6
6
M3
M4
M4
T3
6.0
6.0
Q
3
3
R
3
3
W
26
26
X
1.5
1.5
Y
5
5
PCD
34
34
MASS
重量
140.0
140.0
CATALOG
产品详情
cft.jpg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求