目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CRC-L90-A25-T20(Push)
上隆SAMLO
气动执行元件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/pneumatic_actuator/crc.prj},{NB=CRC-L90-A25-T20(Push)},{TYPECODE=CRC},{RD=L90},{A=25},{T=20},{TX=20,30},{R=9.5},{POS=Push},{B=40},{B1=16.0},{C=62.0},{C1=0.0},{D=12},{E1=51},{E2=7},{E3=35},{F=17.0},{G=5.0},{H=9.5~20.5},{J=9.0},{K=23},{L=87},{L1=8.0},{L2=63.0},{M1=M8},{M2=M6},{M3=M6},{N1=16.0},{N2=3.0},{N3=13},{P=M5},{P1=30.0},{P2=7.0},{W=6.0},{X=5.5},{Y=28.0},{Z=40},{CATALOG=crc.jpg},{PW1=15.000},{PH1=15.000},{PH2=68.000},{BC=3.000},{M1X=8.000},{M2X=6.000},{M3X=6.000},{PX=5.000},{PPATH=crc/assmblies/crc_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CRC - 转角气缸
明细表
CRC-L90-A25-T20(Push)
TYPECODE
类型码
CRC
RD
动作方式
L90:下压左旋90°
R90:下压右旋90°
L90:下压左旋90°
R90:下压右旋90°
A
缸径
25
25
T
夹紧行程
20
30
20
30
R
旋转行程
9.5
9.5
POS
气缸位置
下压
抬起
下压
抬起
B
40
40
B1
16.0
16.0
C
62.0
62.0
C1
0.0
0.0
D
12
12
E1
51
51
E2
7
7
E3
35
35
F
17.0
17.0
G
5.0
5.0
H
9.5~20.5
9.5~20.5
J
9.0
9.0
K
23
23
L
87
87
L1
8.0
8.0
L2
63.0
63.0
M1
M8
M8
M2
M6
M6
M3
M6
M6
N1
16.0
16.0
N2
3.0
3.0
N3
13
13
P
M5
M5
P1
30.0
30.0
P2
7.0
7.0
W
6.0
6.0
X
5.5
5.5
Y
28.0
28.0
Z
40
40
CATALOG
产品详情
crc.jpg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求