目錄: Samtec
Created: 17.10.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Samtec
ERC-019-01-01
Samtec
Cable Systems
Panel & I/O
High Speed I/O Systems
Eye Speed® I/O
Powered by
CAD模型選擇
{samtec/cable_systems/panel_io/high_speed_io_systems/eye_speed_io/erc_asmtab.prj},{NB=ERC-019-01-01},{SERIES=ERC},{POS=019},{RAC=-01},{OPT=01},{PPATH=parts/erc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Samtec
描述
ERC Series - ERC Series - (0,80 mm) .0315" Eye Speed® High Speed I/O System
明細表
ERC-019-01-01
SERIES
Series
ERC
PN
Part Number
ERC-019-01-01
POS
Number of Positions
-019 = 19 Position
-031 = 31 Position
-019 = 19 Position
-031 = 31 Position
RAC
Right Angle Cage
-01
OPT
Options
-01 = Without Gasket
-02 = With Gasket
-01 = Without Gasket
-02 = With Gasket
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求