目錄: Samtec
Created: 17.10.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Samtec
HSC8-040-02-19-SE
Samtec
Connectors
Edge Card / Micro Backplane
High Speed Card Systems
High Speed Edge Card
Powered by
CAD模型選擇
{samtec/connectors/edge_card/high_speed_card_systems/high_speed_edge_card/hsc8_asmtab.prj},{NB=HSC8-040-02-19-SE},{SERIES=HSC8},{POS=040},{LS=-02: Mates With HSEC8},{SH=19},{SIG=SE},{PPATH=parts/hsc8_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Samtec
描述
HSC8 Series - HSC8 Series - 0,80 mm High Speed Riser Card
明細表
HSC8-040-02-19-SE
PN
Part Number
HSC8-040-02-19-SE
SERIES
Series
HSC8
POS
Number Of Positions
-040
-050
-060
-040
-050
-060
LS
Lead Style
-02: Mates With HSEC8
SH
Stacker Height
-19: 14.84mm [.584in]
-25: 20.84mm [.820in]
-30: 25.84mm [1.017in]
-19: 14.84mm [.584in]
-25: 20.84mm [.820in]
-30: 25.84mm [1.017in]
SIG
Signal
-SE: Single Ended
-DP: Differential Pairs
-SE: Single Ended
-DP: Differential Pairs
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求