हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: Samtec
Created: 17.10.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Samtec
SMP-J-B-HG-ST-0645
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Isolation
Floating RF Systems
Powered by
CAD模型選擇
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_isolation/floating_rf_systems/smp-b_asmtab.prj},{NB=SMP-J-B-HG-ST-0645},{SERIES=SMP-B},{G=-J: Jack},{TYPE=-B: Bullet},{PLOPT=HG},{ORI=-ST: Straight},{AL=0645},{PPATH=parts/smp-b_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Samtec
描述
SMP-B Series - SMP-B Series - 50 ohm SMP Jack, Bullet Adaptor
明細表
SMP-J-B-HG-ST-0645
PN
Part Number
SMP-J-B-HG-ST-0645
SERIES
Series
SMP-B
G
Gender
-J: Jack
TYPE
Type
-B: Bullet
PLOPT
Plating Option
-HG: Heavy Gold/Gold, 30µ" Au/50µ" Ni Min on Pin, 10µ" Au/50µ" Ni Min On Outer Contact
-GF: Heavy Gold/Flash Gold, 10µ" Au/50µ" Ni Min on Pin, 3µ" Au/50µ" Ni Min On Outer Contact
-HG: Heavy Gold/Gold, 30µ" Au/50µ" Ni Min on Pin, 10µ" Au/50µ" Ni Min On Outer Contact
-GF: Heavy Gold/Flash Gold, 10µ" Au/50µ" Ni Min on Pin, 3µ" Au/50µ" Ni Min On Outer Contact
ORI
Orientation
-ST: Straight
AL
Overall Length
-0645: 6.45mm
-1450: 14.50mm
-0645: 6.45mm
-1450: 14.50mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求