Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SATA
描述
NK12 - 內嵌式螺桿滑台(一般環境)
明細表
NK12-L5-S50-M2-H400W
MODEL
型號
NK12
LEAD
滾珠螺桿導程
mm
S
行程
mm
Enter value for S
行程
mm
cm
inch
ft
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
MP
馬達方向
MB
馬達廠牌
MO
馬達出力
400 : 400W
BRAKE
馬達煞車
L
344.0 mm
A
100.0 mm
M
1 unit
N
6 unit
P
100 mm
KG
5.05 kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型