NK5-L5-S100-M2-H100W
SATA
內嵌式螺杆滑台(一般環境)
NK5
Powered by
CAD模型選擇
{sata/built_in_lm_guide_ball_screw_series/nk5/nk4_asmtab.prj},{NB=NK5-L5-S100-M2-H100W(0)},{MODEL=NK5},{LEAD=5},{S=100},{POS=0},{MP=M2},{MB=H},{BRAKE=},{PPATH=../nk4/assemblies/nk4_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SATA
描述
NK5 - 內嵌式螺桿滑台(一般環境)
明細表
NK5-L5-S100-M2-H100W
MODEL
型號
NK5
LEAD
滾珠螺桿導程
5
10
5
10
mm
S
行程
mm
Enter value for S
行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
MP
馬達方向
M2:馬達外置
M3:馬達外置右側
M4:馬達外置左側
M6:馬達外置下方
M2:馬達外置
M3:馬達外置右側
M4:馬達外置左側
M6:馬達外置下方
MB
馬達廠牌
H:上銀
X:西門子
M : 三菱
Y : 安川
P : 松下
F : 富士
T:台達
H:上銀
X:西門子
M : 三菱
Y : 安川
P : 松下
F : 富士
T:台達
MO
馬達出力
100 : 100W
BRAKE
馬達煞車
無記號:無煞車
B : 帶煞車
無記號:無煞車
B : 帶煞車
L
319.0
mm
A
75.0
mm
M
1
unit
N
6
unit
P
75
mm
KG
2.40
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求