目錄: Schiedel
Created: 1.03.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
65-18/14-800
Schiedel
Ceramic system
ABSOLUT
Powered by
CAD模型選擇
{schiedel/keramiksysteme/absolut/absolut_dz_asmtab.prj},{NB=65-18/14-800 1/0/1/1/160/160/1/1/1/560/1/1/657/1/16/0},{ARTNR=},{AM=36 x 65},{A=65},{MS=ABS 12-18/12-18},{INTL=18},{INT=14},{LMIN=400},{LMAX=3000},{INTX=14,18,12,16},{INTLX=18,14,16,18},{INTX1=12,14,16,18},{H=800},{FF=Ja},{TF=},{FPL=Ja},{FPR=Ja},{FPHOEHEL=160},{FPHOEHER=160},{FPPOSL=V},{FPPOSR=V},{P=Ja},{PHOEHE=560},{PPOS=V},{TT=Ja},{TTHOEHE=657},{FBK=KP},{FBKP=16},{PUTZ=},{VER=5},{AX=650},{FPX=210},{VERS=360},{PPATH=assemblies/absolut_dz_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
ABSOLUT ZZ
Bill of material
65-18/14-800
AM
Kaminaussenmass
36 x 65
36 x 65
MS
Mantelstein
ABS 12-18/12-18
ABS 12-18/12-18
INTL
Kamindurchmesser (Links)
18.000
14.000
16.000
18.000
18.000
14.000
16.000
18.000
cm
INT
Kamindurchmesser (Rechts
14
18
12
16
14
18
12
16
cm
H
Kaminhoehe
cm
Enter value for H
Kaminhoehe
mm
cm
inch
ft
確定
FF
Fertigfuss
Yes
No
Yes
No
TF
Termo-Fussplatte
No
Yes
No
Yes
FPL
Rauchrohranschluss (Links)
Yes
No
Yes
No
FPR
Rauchrohranschluss (Rechts)
Yes
No
Yes
No
FPHOEHEL
Hoehe Rauchrohranschluss (Links)
160.000
127.000
227.000
327.000
427.000
527.000
627.000
727.000
160.000
260.000
360.000
460.000
560.000
660.000
760.000
193.000
293.000
393.000
493.000
593.000
693.000
793.000
160.000
127.000
227.000
327.000
427.000
527.000
627.000
727.000
160.000
260.000
360.000
460.000
560.000
660.000
760.000
193.000
293.000
393.000
493.000
593.000
693.000
793.000
cm
FPHOEHER
Hoehe Rauchrohranschluss (Rechst)
160.000
127.000
227.000
327.000
427.000
527.000
627.000
727.000
160.000
260.000
360.000
460.000
560.000
660.000
760.000
193.000
293.000
393.000
493.000
593.000
693.000
793.000
160.000
127.000
227.000
327.000
427.000
527.000
627.000
727.000
160.000
260.000
360.000
460.000
560.000
660.000
760.000
193.000
293.000
393.000
493.000
593.000
693.000
793.000
cm
FPPOSL
Lage Rauchrohranschluss (Links)
Front
Back
Left
Front
Back
Left
mm
FPPOSR
Lage Rauchrohranschluss (Rechts)
Front
Back
Right
Front
Back
Right
mm
P
Putztueren oben
Yes
No
Yes
No
PHOEHE
Einbauhoehe Putztueren oben
560
193
293
393
493
593
693
793
227
327
427
527
627
727
260
360
460
560
660
760
560
193
293
393
493
593
693
793
227
327
427
527
627
727
260
360
460
560
660
760
cm
PPOS
Lage Putztueren oben
Front
Back
Front
Back
TT
Thermo-Trennstein
Yes
No
Yes
No
TTHOEHE
Einbauhoehe Thermo-Trennstein
657
590
690
790
624
724
657
757
657
590
690
790
624
724
657
757
cm
FBK
Muendungs-Ausfuehrung
Faserbetonkopf CLASSIC Putz weiß
Kaminkopf STANDARD Glatt grau
Abdeckplatte Edelstahl
Faserbetonkopf CLASSIC Putz weiß
Kaminkopf STANDARD Glatt grau
Abdeckplatte Edelstahl
FBKP
Kaminkopf-Typ
FB-Kopf Putz H=1,00m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=0,75m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,25m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,50m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,75m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=2,00m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=2,50m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,00m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=0,75m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,25m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,50m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,75m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=2,00m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=2,50m 12-18/12-18 ABS
PUTZ
Verputz
No
Yes
No
Yes
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求