Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXMPi 30 NO H 2xM12-5
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03806 SXMPi 30 NO H 2xM12-5
NAME
Name
10_02_02_03806
NNCUSTOM
SXMPi 30 NO H 2xM12-5
NTCUSTOM
Schmalz X-Pump
NBCUSTOM
SXMPi 30 NO H 2xM12-5
LINACUSTOM
SXMPi 30 NO H 2xM12-5
ARTNR
Order number
10.02.02.03806
C114
B
39 mm
C113
B2
6.8 mm
C127
d
5.5 mm
C132
G1
G3/8"-IG
C135
G2
M12x1-AG
C138
G3
M5-IG
C117
H
160 mm
C115
H1
160 mm
C116
H2
54 mm
C622
H3
6 mm
C111
L
210 mm
C110
L2
5 mm
C617
L3
97 mm
C618
L4
35.5 mm
C628
X1
89 mm
C629
X2
42 mm
C625
Y1
10 mm
C626
Y2
24 mm
C451
Düsengröße
3,0 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
220 l/min
C883
Saugvermögen (max)
13.2 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
380 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
22.8 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
320 l/min
C493
Vacuum (max)
-850 mbar
C574
Schallpegel (frei)
72 dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
8 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
C576
Weight
0.91 kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
7.769 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
13.419 cfm
C2206
Vacuum (max)
-25.1 inHg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей