153030653
Schmersal
21 - EX-Schaltgeräte
Sonderreihen End- und Positionsschalter
Bandschieflauf- und Niveauschalter
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{schmersal/21/21_2/21_2_1/21_2_1_1/bs_b30_50_90_rva.prj},{NB=153030653},{HERS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{TBZ=BS-B30-150-RVA},{BESTNR=153030653},{KBSB=Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm},{CNSEAN=4030661535937},{EXZONE=-},{ZSZT=-},{B10OFF=-},{KONTAKTE=-},{LTSF=-},{ANSS=-},{SCTZ=-},{GEW=340},{ECLSS=27270612},{INFO=Datenblatt},{OPTION=3},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
BS-B30/B50/B90-150-RVA - Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30, 50, 90 mm
Bill of material
153030653
HERS
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TBZ
Typbezeichnung
BS-B30-150-RVA
BS-B30-150-RVA
BESTNR
Bestellnummer
153030653
153030653
KBSB
Kurzbeschreibung
Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm
Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm
CNSEAN
EAN
4030661535937
4030661535937
ECLSS
eCl@ss v.11.0
27270612
INFO
Info
Datenblatt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求