目錄: schroeder
Created: 19.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
RS HA A4 2 M27/d=25-375-U-240
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Schwerlastverankerungen
RS Anker
ha_a4
Powered by
CAD模型選擇
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/schwerlastverankerungen/rs_anker/ha_a4/rs_ha_a4_typ_u.prj},{NB=Hülsenanker RS HA A4 2 M27/d=25-375-U-240(300)},{BZ=RS Schwerlastanker, Schlaufenanker mit Hülse RS HA A4 },{MAT=Hülse Edelstahl A4, Betonstahl B500B},{LODLEVEL=300},{M=M27},{DH=40},{LH=60},{LTH=38},{DS=25.00},{L=375},{S=240},{S1=240},{S2=300},{MVAL=27},{X=375},{LIST=RS},{CHAPT=Schwerlastanker},{MATST=},{INFO=INFOPDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
RS Schwerlastanker - RS HA A4 - Typ U - Schlaufenanker mit Hülse
Stückliste
RS HA A4 2 M27/d=25-375-U-240
CNSORDERNO
Artikelnummer
HA A4 2 M27/d=25-375-U-240
HA A4 2 M27/d=25-375-U-240
BZ
Bezeichnung
RS Schwerlastanker, Schlaufenanker mit Hülse RS HA A4
MAT
Material
Hülse Edelstahl A4, Betonstahl B500B
LODLEVEL
Level of Detail
300.000
350.000
200.000
300.000
350.000
200.000
M
Gewinde (M)
M27
M27
DH
Aussendurchmesser der Hülse (DH)
40
40
mm
LH
Hülsenlänge (LH)
60
60
mm
LTH
Gewindelänge (Lth)
38
38
mm
DS
Durchmesser Betonstahl (d)
25.00
25.00
mm
L
Gesamtbauhöhe (L)
S
Spreizmaß (S)
240
300
240
300
INFO
INFOPDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求