Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0854043 ROTA NCF 400-120 Z300-SV60
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘
动力车床卡盘,带通孔
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_mit_durchgang/rota_ncf_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0854043 ROTA NCF 400-120 Z300-SV60, 0},{IDNR=0854043},{HUBMAX=8.000},{TYP1=3.000},{TYPFTK=1.000},{TYPGBA=1.000},{TYPAUF=1.000},{SD=20.000},{SL=140.000},{POSGBA=192.400},{POSHGBA=144.000},{SDSBS=6.000},{SLSBS=16.000},{POSNS=95.500},{POSHNS=147.500},{POSNSMIN=31.000},{SDNS=20.000},{SLNS=40.000},{POSKOL=38.450},{HUBKOL=30.000},{PARTSERVER=1.000},{MAXDRE=3300},{MAXSPA=187.5},{MAXBETKRA=77},{HUBBAC=8.00},{KOLHUBH=30},{TRAHEIMOM=0.950},{EIGENMASSE=110.0},{TYP=ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°},{TYPX=ROTA NCF 400-120 Z300-SV60},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{PPATH=../rota_ncf/rota_ncf_asmsbl.prj},{HUB=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
ROTA NCF - 动力车床卡盘,带通孔
明细表
SCHUNK-0854043 ROTA NCF 400-120 Z300-SV60
IDNR
ID
0854043
0854043
TYP
描述
ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°
ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
QF
卡爪快速搜索
HUB
单指行程
SPITYP
主轴类型
ISO 702-4
ISO 702-4
SPIGRO
主轴尺寸
Nr. 11 (Z300)
Nr. 11 (Z300)
VERZAH
细齿
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
MAXDRE
最大RPM
3300
3300
1/min
MAXSPA
最大夹紧力
187.5
187.5
kN
MAXBETKRA
最大启动力
77
77
kN
HUBBAC
行程/卡爪
8.00
8.00
mm
KOLHUBH
活塞行程(H)
30
30
mm
TRAHEIMOM
惯性矩
0.950
0.950
kgm²
EIGENMASSE
重量
110.0
110.0
kg
CNSCTN
海關關稅編號
84662091
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求