Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0120550 FB-AL 140
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘爪
软爪
直顶爪,铝制
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/spannbacken/weiche_spannbacken/gerade_aufsatzbacken_alu/fb_al.prj},{NB=SCHUNK-0120550 FB-AL 140},{IDNR=0120550},{TYP=FB-AL 140},{ONLINE=Zur Produktseite},{N=10.000},{B=25.000},{H=50.000},{L=70.000},{XD1=10.500},{XD2=16.200},{X1=13.000},{X2=19.000},{XS=42.000},{TYP1=1.000},{LIEFER=1 Satz = 3 Stück},{EIGENMASSE=0.58},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=22112},{PG=Weiche Spannbacken },{BR=Gerade Aufsatzbacken Aluminium}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
FB-AL - 软顶爪
明细表
SCHUNK-0120550 FB-AL 140
IDNR
ID
0120550
0120550
TYP
描述
FB-AL 140
FB-AL 140
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
N
10.000
10.000
mm
B
25.000
25.000
mm
H
50.000
50.000
mm
X1
a
13.000
13.000
mm
X2
b
19.000
19.000
mm
LIEFER
供货单位
1 套 = 3 件
EIGENMASSE
m/套
0.58
0.58
kg
CNSCTN
海關關稅編號
84662098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求